概览
优势和特点
- 五个低噪声LDO线性稳压器
- 1个300mA稳压器
- 四个150mA稳压器
- 超低压差
- 2/3额定电流时为100mV(最大值)
- 输出电压可编程范围:+1.8V至+3.3V(32个步进)
- 兼容I²C/SMBus
- 易于使用的菜单驱动软件
- 现已装配且经过测试
- 包括Windows 98SE/2000/XP兼容软件和演示PC板
- 评估系统包括USB连接
产品详情
MAX1799评估系统(EV系统)由MAX1799评估套件(EV套件)和配套的Maxim CMAXQUSB板组成。
MAX1799评估套件是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX1799系统电源。此IC包含五个可编程LDO线性稳压器和两个非专用开漏输出。每个稳压器均可在+1.8V至+3.3V范围内单独调节。两个开漏输出可提供高达150mA的吸电流。
借助Maxim SMBus接口板(CMAXQUSB),可在IBM兼容的PC上使用其USB端口来模拟Intel SMBus双线接口。MAX1799的双线串行接口与I²C兼容。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供了一个用户友好的界面来使用MAX1799的功能。该菜单驱动型程序提供带有控制按钮的图形界面。
要对MAX1799进行基于PC的完整评估,请订购MAX1799EVCMAXQU。如果您已有SMBus接口,请订购MAX1799EVKIT。
应用
- 2节或3节镍氢、镍镉或碱性系统
- CDMA蜂窝/PCS手机
- PDA、掌上型电脑和手持终端
- 单节锂离子电池系统
文档
-
2496: MAX1799评估系统/评估板 Data Sheet1900/1/1PDF502K