概览

优势和特点

  • 输入电压范围:+2.6V至+5V
  • 5V输出电压
  • 高达500mA输出电流
  • 640kHz固定频率PWM操作
  • 内部MOSFET开关
  • 0.1µA IC关断电流
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1790评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的表贴式电路板,包含一个固定频率、脉宽调制(PWM)、升压型DC-DC转换器。该评估套件可通过低至+2.6V的输入提供+5V输出电压。它可提供高达500mA的输出电流。MAX1790具有内部MOSFET开关、可编程软启动和快速瞬态响应。

MAX1790评估套件具有低静态电流和高效率,可有效延长电池寿命。在640kHz下运行,允许使用微型表面贴装电感器。