概览
优势和特点
- 可连接MINIQUSB (SPI及SMBus接口)
- 板上保护熔断器
- 板上LDO (+3.3V,0.2A)
- GPIO LED及跳线
- 单机工作
- 9V、200mA适配器
- 电池仿真器
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX1785评估板(EV kit)用于演示MAX1785先进的智能电池组控制器。评估板包括多个元件网络,用于端口A (PA) I/O、高压(HV)输出、SMBus接口及电池端的功能。每个网络用来评估配置好的器件。评估板还安装了低压差(LDO)线性稳压器,可产生+3.3V电压和高达0.2A的负载电流。
MAX1785评估系统(EV system)包括MAX1785评估板和MINIQUSB命令模块。MINIQUSB提供了SPI和SMBus接口与PC连接。所提供的命令模块使评估板与Maxim的多功能SMBus软件(MSS)协同工作,预置MAX1785用户接口架构。
应用
- 笔记本电脑电池组
- 专用电池组
- 远端数据记录