概览
优势和特点
- 为评估MAX17852的特性和功能提供了一个便利的平台
- 在多功能的GUI界面中进行功能评估
- 即插即用型架构可加快系统原型制作
- 驱动和检测引脚接头实现精密的测量评估
- 内置用于电池仿真的串联电阻
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17852评估套件(EV套件)用于演示MAX17852 14通道高压智能传感器数据采集接口IC的特性和功能。该评估套件与MAX17841B评估套件相结合,可与主机PC建立通信。建立通信后,即可通过主机PC上的评估套件图形用户界面(GUI)对MAX17852评估套件进行控制。该GUI与Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10兼容,可通过您当地的Maxim Integrated销售办事处获取。注:本数据手册中提及MAX17841的内容也与MAX17841B相关。
MAX17852评估套件设计提供了一个便利的平台,用于评估该IC的特性和功能以及电气参数。借助该评估套件中的垂直通信连接器(P2、P3、P5和P6)和卡扣式锁定电池组连接器,用户可以快速构建和评估最多包含32个菊花链器件的系统。
应用
- 48V系统
- 电池备用系统(UPS)
- 电池供电工具
- 电动自行车
- 电动汽车(EV)
- 高压电池堆
- 混合动力汽车(HEV)
- 超级电容系统
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX17852EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP6M