概览
优势和特点
- 输入范围:+2.7V至+5.5V
- 输出电压
- +8V,>200mA(升压型开关稳压器)
- +20V,>10mA(正电荷泵稳压器)
- -5V,>20mA(负电荷泵稳压器)
- +2.5V,>200mA(LDO线性稳压器)
- +4V,>150mA峰值(VCOM缓冲器)
- 所有输出均可通过电阻调节
- 效率:>91%
- 内部MOSFET开关
- IC关断电流:<1µA(典型值)
- 1MHz升压型开关稳压器频率
- 500kHz电荷泵稳压器开关频率
- 可调故障断路电平
- 薄型外部元件
- 内置瞬态负载测试仪
- 表贴元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1778评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含一个升压型开关稳压器、两个电荷泵稳压电路、一个VCOM缓冲器和一个低压差线性稳压器(LDO)。升压开关电路配置为+8V输出,可通过+3.0V电源提供高达250mA的电流。该评估套件可采用+2.7V至+5.5V电源供电。
正电荷泵电路配置为+20V输出,可提供超过10mA的电流。负电荷泵电路配置为-5V输出,可提供超过20mA的电流。两个电荷泵输入的电源均由升压型开关稳压器输出提供。
该评估套件还具有LDO线性稳压器电路,该电路配置为+2.5V输出,可提供超过200mA的电流。LDO稳压器电路的电源由输入电源提供。VCOM缓冲器提供+4V输出和超过150mA的峰值电流。升压型开关稳压器输出为VCOM缓冲器提供电源。
MAX1778评估套件具有低静态电流和高效率(超过91%)。高频操作(500kHz/1MHz)支持使用小型表面贴装元件并提供快速瞬态响应。该电路采用MAX1778 TSSOP封装(最高处为1.1mm)和薄型外部元件,因此高度不到1.2mm。内置瞬态负载测试仪有助于进行瞬态负载测试。MAX1778评估套件还可用于评估MAX1880、MAX1881和MAX1882 IC。
应用
- TFT LCD桌面显示器面板
- TFT LCD笔记本显示器
文档
-
MAX1778EVKIT: MAX1778、MAX1880、MAX1881、MAX1882评估板 Data Sheet1900/1/1PDF198K