概览
优势和特点
- 板上太阳能电池提供自供电
- 带有THINERGY微能量电池(MEC)
- 可调节开关频率,用于不同的输入电源
- 包括各种评估测试点
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17710GB评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包括用于评估MAX17710GB能量收集器充电和保护功能的所有电路。评估板安装了Infinite Power Solutions, Inc. (IPS)公司提供的THINERGY®微能量电池(MEC),它是一款固态、可充电超薄电源。评估板上的太阳能电池用作能量收集电源,太阳能电池利用环境光为MEC充电,IC能够从外部添加的各种能源收集能量,提供电池充电。
评估板采用自供电,可输出低至1FA的电流为THINERGY MEC充电。评估板提供输入和输出监测测试点以及用于不同配置的跳线。CHG输出安装了一个LED灯,用于指示boost工作。IC提供带裸焊盘的12引脚UTDFN封装。
应用
- 高温应用
- 医疗设备
- 存储器和实时时钟备份
- 军事/DoD和航空
- 智能卡
- 远端无线传感器
- 半有源RFID标签
- 玩具
文档
-
MAX17710GBEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17710GB Data Sheet (Rev. 3)2012/7/27PDF726K