概览

优势和特点

  • 由板载太阳能电池自供电
  • 配有THINERGY微能量电池(MEC)
  • 可调开关频率,适用于不同的输入功率
  • 包含各种评估测试点
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17710评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX17710能量收集充电器和保护器性能所需的所有元件。该评估套件采用Infinite Power Solutions (IPS)公司的THINERGY®微能量电池(MEC),这是一种固态可充电薄型电源解决方案。评估套件中装有太阳能电池,用作能量收集电源。太阳能电池利用环境光对MEC进行低功率充电。该IC能够从外部添加的各种能量采集源进行调节充电。

该评估套件是一款自供电板。它以低至1µA的输出电流为THINERGY MEC充电。该评估套件还提供用于监控输入和输出的测试点,以及用于测试各种设置的跳线。CHG输出配有LED,用于指示升压转换器是否正在运行。该IC采用带裸露焊盘的12引脚UTDFN封装。

 

应用

  • 高温应用
  • 医疗设备
  • 存储器和实时时钟备份
  • 军事/防务和航空航天
  • 供电/智能卡
  • 远程无线传感器
  • 半有源RFID标签
  • 玩具