概览
优势和特点
- 降压型转换器的输入电压范围为4.5V至60V
- 降压型转换器的输出电压为3.3V,连续负载电流高达150mA
- 线性调节器的输出电压为3.0V,连续负载电流高达20mA
- 降压型转换器的峰值效率为90.6%
- 70µA空载电流
- 200kHz开关频率
- 内部软启动
- EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- MODE/SYNC引脚选择PWM或PFM模式
- 低电平有效RESET开漏输出监测双路输出
- 外部频率同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17670E评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX17670E双路输出调节器的性能,器件集成高效、高压、固定输出电压、同步降压型DC-DC转换器和高PSRR、低噪声、固定输出线性调节器。评估套件针对高效方案设计,产生3.3V降压型转换器输出电压和固定3.0V线性调节器输出电压,负载电流分别高达150mA和20mA。线性调节器输出带有负载时,降压型转换器输出电流减小ILDO,其中ILDO为线性调节器输出的负载电流。评估套件在空载条件下的耗流仅为70μA。降压型转换器设置为200kHz开关频率,使用提供的器件时峰值效率为90.6%。双路输出器件使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。评估板具有可调节输入欠压锁定、低电平有效RESET开漏输出信号、滞回峰值限流保护,以及外部频率同步。
应用
- 电池供电设备
- 高压线性调节器替代
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
文档
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17671FEVKIT PWM
eesim-max17671fevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17671FEVKIT PFM
eesim-max17671fevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17670EEVKIT PFM
eesim-max17670eevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17670EEVKIT PWM
eesim-max17670eevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17672CEVKIT PWM
eesim-max17672cevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX17672CEVKIT PFM
eesim-max17672cevkit-pfm