概览
优势和特点
- 4.5V至36V输入电压范围
- 3.3V输出电压
- 提供高达2A输出电流
- 500kHz开关频率
- 使能/欠压锁定输入、电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- 漏极开路、低电平有效RESET输出
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17662BEVKITA#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17662B高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为4.5V至36V时,评估板可提供3.3V/2A输出。评估套件的开关频率预设为500kHz,以优化效率和元件封装大小。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号输出。评估板布局针对热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17662B数据手册。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
文档
-
MAX17662BEVKITA ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M