概览

优势和特点

  • 可在低至0.7V的输入下工作
  • 输出电压
    • 800mA时+3.3V输出(DC-DC)
    • 500mA时+2.85V输出(LDO)
  • 两个输出均可通过外部电阻进行调节
  • 两个完整的电路(两种封装类型)
  • IC关断电流:1µA
  • 1MHz PWM开关频率(适用于小型表面贴装元件)
  • 可编程工作模式
  • 内置500mA LDO线性稳压器
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1765评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含两个独立的开关稳压器和线性稳压器电路。两个电路均配置为+3.3V DC-DC输出,可提供高达800mA的电流。其中还包含一个低压差(LDO)线性稳压器,该稳压器配置为+2.85V输出并在输出端提供高达500mA的电流。这两个电路仅在封装类型上有所不同:低功耗电路(左侧)采用功耗高达696mW的16引脚QSOP封装,而高功率电路(右侧)采用功耗高达1700mW的16引脚TSSOP-EP封装。

MAX1765配有内部N沟道MOSFET开关和P沟道同步整流器,以及引脚可选的强制脉宽调制(PWM)模式。MAX1765评估套件具有低静态电流,效率高达96%,可有效延长电池使用时间。在1MHz下工作,支持使用微型表面贴装元件。

 

应用

  • 蜂窝电话

相关产品