概览
优势和特点
- 宽输入电压范围:4.5V至36V
- MAX17644AEVKIT#提供87.28%的高效率(VIN1 = 24V,VOUT1 = 3.3V,IOUT1 = 2.7A)
- MAX17644BEVKIT#提供90.77%的高效率(VIN2 = 24V,VOUT2 = 5V,IOUT2 = 2.7A)
- MAX17644C5EVKIT#提供90.77%的高效率(VIN3 = 24V,VOUT3 = 5V,IOUT3 = 2.7A)
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 可选PWM、PFM和DCM工作模式
- 可调软启动时间
- 低电平有效RESET输出,带有连接到相应VCC的上拉电阻
- 可使转换器同步到外部时钟源
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合CISPR32(EN55032)B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
产品详情
MAX17644评估套件(包括MAX17644AEVKIT#、MAX17644BEVKIT#和MAX17644C5EVKIT#评估套件)设计可靠,用于评估MAX17644A、MAX17644B和MAX17644C高效、高压Himalaya同步DC-DC转换器。
MAX17644AEVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,具有固定的3.3V输出(VOUT1)。该评估套件配置为在4.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW1)开关频率工作。
MAX17644BEVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,具有固定的5V输出(VOUT2)。该评估套件配置为在6.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW2)开关频率工作。
MAX17644C5EVKIT#评估套件提供高达2.7A的电流,配置为5V输出(VOUT3)。该评估套件也配置为在6.5V至36V输入电压范围内以500kHz(fSW3)开关频率工作。
这些评估套件经过配置,用于展示优化性能和元件尺寸。这些评估套件提供启用/禁用设置,可选择工作模式(脉冲宽度调制/脉冲频率调制/不连续导通模式[PWM/PFM/DCM])。这些评估套件具有可编程输入欠压闭锁(UVLO)、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。这些评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。更多详细信息,请参阅MAX17644 IC数据手册中的优势和特性部分。
应用
- 基站电源
- 分布式电源调节
- 通用负载点
- 高电压单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器调整
相关产品
文档
-
MAX17644C5EVKIT ODB File - Design Files2023/6/28ZIP1M