概览

优势和特点

  • 输入电压范围:+5V至+20V
  • 预设1.8V和2.5V输出电压
  • 可调输出电压(1V至5.5V,外部分压器)
  • 输出电流:2A
  • 300kHz开关频率
  • 无电流检测电阻
  • V+关断电源电流:4µA
  • VL关断电源电流:5µA
  • 16引脚QSOP封装
  • 薄型元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1761评估套件(EV套件)演示了一个标准2A应用电路。该DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生准确的低压轨,用作笔记本电脑和PDA中的芯片组、I/O和其他低压电源。

MAX1761评估套件在+5V至+20V电池输入范围内提供1.8V和2.5V双输出电压。其为每路输出提供高达2A的输出电流,效率超过90%。该评估套件以300kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。

该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。通过改变反馈电阻R1–R4,它还可用于评估1.0V至5.5V范围内的其他输出电压。

 

应用

  • 1.8V/2.5V逻辑和I/O电源
  • 数码相机
  • 手持终端
  • 笔记本电脑和PDA
  • 智能手机