概览
优势和特点
- 工作电压范围:4.25V至60V
- 在输入端子上提供一个TVS二极管
- 在输出端子上提供一个肖特基二极管和一个TVS二极管
- 评估欠压保护(UVLO)、过压保护(OVLO)、三种限流类型和限流阈值
- UVLO设置为4V
- OVLO设置为39.6V
- 可通过跳线配置限流(默认选择为250mA)
- 限流模式默认设置为自动重试
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17615评估套件(EV套件)是一个装配完善且经过测试的电路板,用于演示MAX17615,这是一个4.25V至60V、250mA限流器,具有过压(OV)、欠压(UV)和反向保护功能,采用10-引脚TDFN封装。该评估套件可配置为演示可调过压、欠压、不同限流类型、不同限流阈值以及输入和输出反向电压保护。
应用
- 总体解决方案尺寸小(传感器系统)
- 严格的限流精度(状态监控、电池供电模块)
- 输出反向极性保护(过程仪表仪器、PLC、网络模块)
相关产品
文档
-
MAX17615EVKIT: MAX17615 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/10/13PDF1 M
-
MAX17615EVKIT Design Files2022/10/13ZIP2M