概览
优势和特点
- 支持宽输入工作范围
- MAX17573EVKITA#:VOUT1 = 3.3V,IOUT1 = 3.5A,VIN1范围 = 4.5V至60V
- MAX17573EVKITB#:VOUT2 = 5V,IOUT2 = 3.5A,VIN2范围 = 6.5V至60V
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 可选PWM、PFM和DCM工作模式
- 可调软启动时间
- 通过上拉电阻对外部电源提供低电平有效RESET输出
- 外部时钟同步
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合CISPR 32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
产品详情
MAX17573评估套件(EV套件)提供经过验证的3.3V和5V设计,用于评估高效率、宽输入电压Himalaya同步DC-DC转换器MAX17573。3.3V应用电路通过4.5V至60V宽输入电源提供高达3.5A的负载电流,并以500kHz开关频率工作。5V应用电路通过6.5V至60V宽输入电源提供高达3.5A的负载电流,并以500kHz开关频率工作。
评估套件中的每个应用电路都具有可编程使能和输入欠压保护(UVLO)、软启动功能并提供开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步。评估套件的布局针对传导和辐射EMI以及散热性能进行了优化。更多详细信息,请参阅MAX17573 IC数据手册中的产品聚焦部分。
相关产品
文档
-
MAX17573EVKITA: MAX17573 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/8/19PDF2 M
-
MAX17573EVKITA ODB Files2022/11/21ZIP1 M