概览
优势和特点
产品详情
MAX1756评估系统(EV system)包含一个MAX1776评估板(EV kit)和一个配套的Maxim系统管理总线(SMBus™)接口板。
MAX1756评估板是完全安装并经过测试的电路板,用于评估具有SMBus串口的MAX1756 SOT23本地温度比较器。Windows® 95/98软件提供了一个友好的、测试MAX1756特性的用户界面。
MAX1756EVSYS提供了一套基于PC的、完备的MAX1756评估系统。如果你已经有一个SMBus接口,可以订购MAX1756EVKIT板。
应用
- 汽车电子
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 工业控制系统
- 本地温度监视
- 存储器模块
- 多芯片模块
- 笔记本电脑
- 服务器
- 工作站
文档
-
MAX1756EVSYS: MAX1756评估系统 Data Sheet1900/1/1PDF137K