概览
优势和特点
- 工作电压范围:4.5V至36V
- 集成TVS二极管和肖特基二极管
- 可通过跳线配置限流值
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17561评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17561可调过压和过流保护器,采用带裸露焊盘的14引脚TSSOP表贴封装。该评估套件在输入端集成TVS二极管,在输出端集成肖特基二极管,并具有可通过跳线配置的SETI电阻,用于设置不同的电流限制。该评估套件采用4.5V至36V输入电源。
通过更换合适的IC (U1),该评估套件也可用于评估MAX17562和MAX17563器件。订购评估套件时,可向工厂索取免费样片。
应用
- 电池供电应用
- 消费类电子
- 工业设备
- 航海设备