概览
优势和特点
- 采用6.5V至48V输入电源供电
- 5V输出电压
- 高达10A输出电流
- 开关频率:350kHz
- 使能/禁用输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 通过MODE选择跳线在PWM和DCM模式之间进行选择
- 电容可编程软启动时间
- 外部时钟同步输入
- 跳线可编程软停止使能或禁用功能
- 开漏PGOOD输出
- 过流保护模式选择跳线
- 过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
产品详情
MAX17557EVKITE#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17557高效、高压、Himalaya同步降压型DC-DC控制器。该评估套件预设为产生5V输出,负载电流高达10A,输入电源电压为6.5V至48V。该评估套件的开关频率为350kHz,可实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有用于使能/禁用功能的PCB焊盘、开漏电源良好(PGOOD)输出和外部时钟同步功能(MODE/SYNC)。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。关于该器件的更多详细信息,请参考MAX17557 IC数据手册的“优势和特性”部分。
应用
- 电脑数控
- DC动力系统分配
- 工业电源
- 运动控制
- 可编程逻辑控制器