概览
优势和特点
- 6.5V至60V输入电源工作范围
- 5V输出电压
- 高达10A输出电流
- 350kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- PGOOD开漏输出
- 过流(OCP)和过压(OTP)保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17557 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17557高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为6.5V至60V时,评估板提供5V/10A输出。评估板的开关频率预设为350kHz,以优化效率和元件大小。评估板具有使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限、可调节软启动时间、PGOOD开漏输出、过流和过热保护。
应用
- 配电稳压器
- 通用负载点
- 工业控制电源
- 运动控制和CNC电源
相关产品
文档
-
MAX17557EVKIT Gerber File2023/10/16TGZ20M