概览
优势和特点
- 宽输入电压范围:5.5V 至 60V
- 输入端子上提供 TVS 二极管 (D1)
- 输出端子上提供 TVS 和续流二极管(D3 和 D4)
- 安装了一个外部 nFET
- 评估欠压保护 (UVLO)、过压保护 (OVLO)、三种限流类型和限流阈值
- 演示内部 UVLO 编程为 12.4V
- 演示内部 OVLO 编程为 36.2V
- 可保护电源或负载的有源功率限制
- 可通过跳线配置限流值
- 可通过跳线配置限流值类型
- 具有故障指示信号 (FLAG)
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX17527A 评估套件(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的电路板,用于演示高精度可调功率限制器 MAX17527A,该套件集成 30mΩ 场效应晶体管 (FET),采用 20 引脚 5mm x 5mm TQFN-EP 封装。该评估套件经过配置,可演示可调过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、不同的限流类型、反向输出电压和功率限制特性。此外,该 EV 套件还配有一个外部 N 通道场效应晶体管 (nFET),用于评估反向输入电压和反向电流保护。相关产品
文档
-
MAX17527A Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2023/3/20PDF1 M