概览
优势和特点
- +36V至+72V或-36V至-72V输入电压范围
- 隔离输出
- VOUT1:+5V,电流高达1.5A
- VOUT2:+15V,电流高达100mA
- 在+5V输出设置点(150mA至1.5A),负载调整率为±5% (典型值)
- 48V输入、满载输出时效率达81%
- 逐周期电流限制
- 350kHz开关频率
- 数字软启动
- 高精度UVLO
- 漏极开路的UVLO标志输出
- 原边调节提供1500V的隔离度
- 低成本反激设计
- 经验证的PCB布局
- 完全安装与并经过测试
产品详情
MAX17500A评估板是(EV kit)一块经过完全安装与测试的电路板,包含一个9W反激型DC-DC转换器。电路配置为+5V和+15V输出电压,分别提供1.5A和100mA输出电流。电路可以使用+36V至+72V或-36V至-72V直流源供电。
本评估板采用反激型DC-DC转换器拓扑,可以获得高达81%的效率。表贴变压器为两路输出提供高达+1500V的直流电气隔离。通过使用原边稳压可以降低成本;欠压锁定(UVLO)和数字软启动提高了9W隔离电源的可靠性。350kHz的工作频率允许使用小尺寸的磁性元件和输出电容。
警告:评估板设计为高压工作模式,本评估板以及与之相连的设备带有危险的高压。当用户为本评估板加电或与其相连的设备加电时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。
当出现严重故障或失效状态时,本评估板会消耗巨大能量,可能造成元件或元件碎片的高速溅射。须谨慎操作本评估板,避免可能的人身伤害。
应用
- 1/2、1/4和1/8砖电源模块
- 12V升压和SEPIC调节器
- 高效、隔离电信电源
- 工业电源变换
- 隔离、非隔离型高亮度LED
- 隔离型不间断电源
- 网络/服务器
- 电源
文档
-
MAX17500AEVKIT: MAX17500A评估板 Data Sheet (Rev. 0)2011/6/7PDF951K