概览
优势和特点
- 薄型解决方案,最高处为1.1mm
- 三个电荷泵稳压器
- 200mA时,+5V输出
- 20mA时,+12V输出
- 20mA时,-7V输出
- 大电流输出调节至±1%
- 可调输出
- 集成功率MOSFET
- 关断电流:1µA
- 开关频率高达1.23MHz
- 快速瞬态响应
- 表贴元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1747评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含三个电荷泵稳压器。第一个是大电流升压型DC-DC转换器,配置为+5V输出,可提供高达200mA的电流。另外两个电荷泵是产生正电压和负电压的小电流电荷泵。可使用+3.0VDC至+3.6VDC电源为评估套件输入供电。
低电流负电荷泵电路配置为-7V输出;低电流正电荷泵电路配置为+12V输出。两个电路都提供高达20mA的电流。大电流升压型DC-DC转换器或评估套件的输入源可用于为其中一个或两个电荷泵供电。
MAX1747评估套件演示了一种无电感的薄型(最高处为1.1mm)解决方案。工作频率高达1.23MHz,支持使用小型表面贴装元件并提供快速瞬态响应。
应用
- 5V或3.3V至低电压转换
- 芯片组供电
- CPU I/O环
- 笔记本电脑和小型笔记本电脑
文档
-
MAX1747EVKIT: MAX1747评估板 Data Sheet1900/1/1PDF136K