概览
优势和特点
- 高输入电压(高达36V)
- 可选3.3V或5V输出电压(MAX1744)
- 1.25V至18V可调输出电压(MAX1745)
- 低压差
- 100%最大占空比
- 输出电流:2A
- 开关频率高达330kHz
- IC关断电流:4µA
- 10引脚µMAX®封装
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1744评估套件(EV套件)通过高达36V的输入电压提供3.3V或5V可选输出电压。MAX1744以高达100%的占空比工作,扩展了可用的输入电压范围。100%的占空比和100mV的低电流检测电平支持压差非常低的电压。该电路配置为提供高达2A的输出电流,转换效率超过90%。可通过改变外部元件来增大输出电流。
该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。通过选择反馈电阻R2和R3,也可用于评估具有可调输出电压的MAX1745。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 水电气表自动抄表
- 汽车引擎控制
- 汽车乘客坐椅控制系统
- 汽车传感器
- 电池充电器
- 楼宇能源管理(HVAC)
- 楼宇安全/遥控相机
- 电缆调制解调器
- 蜂窝电话基站
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 全球定位系统(GPS)
- 高速接入(电信)
- 工业传感器发送器/变送器
- 本地多点分配系统
- 调制解调器
- 网络集线器、交换机和路由器
- 笔记本电脑
- 电信交换机
- 无线本地环路(WLL)
文档
-
2420: MAX1744、MAX1745评估板 Data Sheet1900/1/1PDF107K