概览
优势和特点
- 适用于1至4节电池的完整锂离子充电解决方案
- 低发热和高效率
- PWM工作频率:300kHz
- 输入电压范围高达28V
- 28引脚QSOP封装
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1737评估套件(EV套件)是一块经过装配和测试的PC板,可实现降压型、开关式锂离子电池充电器。它经过设置后可以为1至4节串联电池充电。电池电压可使用标准的1%电阻设置在4.0V和4.4V之间,同时保持1%的整体调节精度。
MAX1737可检测故障电池并终止充电。使用两个电容设置充电终止、预验证和故障超时周期。通过三个LED指示充电状态。用户提供的热敏电阻可连接到MAX1737评估套件,以监控电池温度并在过温和欠温条件下暂停充电。
应用
- 桌面底座充电器
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 锂离子电池组
- 笔记本电脑
文档
-
2434: MAX1737评估板 Data Sheet1900/1/1PDF165K