概览

优势和特点

  • 电池输入电压:+2.7V至+5.5V
  • 输出电压:+1.8V
  • 输出电流:250mA
  • 效率:超过85%(2mA至250mA)
  • 内部P沟道开关和同步整流器
  • IC关断电流:0.01µA(典型值)
  • 静态电源电流:50µA
  • 开关频率高达1.2MHz(最大值)
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试
  • 产品详情

    MAX1734评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PC板,包含一个提供+1.8V输出的开关稳压器电路。在高达250mA的电流下,它支持+2.7VDC至+5.5VDC电源输入或者1节锂离子(Li+)或2至3节电池输入。

    MAX1734配有内部P沟道MOSFET开关、同步整流器,具有逻辑控制关断功能,以及用于限制启动电流的数字软启动功能。MAX1734评估套件提供低静态电流,效率高达93%,可有效延长电池寿命。具有高达1.2MHz的工作频率以及100%的最大占空比,支持使用微型表面贴装元件。该评估套件经过修改后也可用于评估MAX1733。

    应用

    • 手机
    • 计算机:台式机、工作站、服务器
    • 消费类音频设备
    • 数码相机
    • 全球定位系统(GPS)
    • 掌上型电脑
    • POS终端
    • 无线数据
    • 无线局域网(WLAN)