概览
优势和特点
- 高精度基准电压(±1%)
- 片内温度传感器输出
- 输入范围:2.7V至5.5V
- 支持动态控制输出电压
- 关断电流:0.4µA(典型值)
- 10引脚µMAX®封装
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1729评估套件(EV套件)是一款低功耗、升压型DC-DC转换器,后接一个低压差线性稳压器。它支持2.7V至5.5V之间的正输入电压,并将其转换为2.5V至16V范围内的输出电压。输出电压可通过外部3kHz至12kHz脉宽调制(PWM)控制信号进行动态调节。片内温度传感器可为显示屏温度特性提供补偿。这使得MAX1729非常适合用于电控双折射(ECB)和LCD偏置电源生成。
应用
- 蜂窝电话
- ECB显示器偏置与彩色调节
- LCD显示器偏置与对比度调节
- PDA及其它手持设备
文档
-
MAX1729EVKIT: MAX1729评估板 Data Sheet1900/1/1PDF91K