概览
优势和特点
- ModelGauge m5算法
- 监测单节以上的电池组
- 电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V
- 热敏电阻测量网络
- 软件兼容Windows 7或更高版本
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17262X评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估独立式ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持和便携设备的锂离子(Li+)电池。
MAX17262X评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载: www.maximintegrated.com/products/MAX17262(设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。
应用
- 蓝牙耳机
- 手持式计算机与终端设备
- 健康管理检测仪
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- 玩具
- 可穿戴、智能手表
文档
-
MAX17262XEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17262 Data Sheet (Rev. 0)2018/8/21PDF1M
-
MAX17262EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/4ZIP1M