概览

优势和特点

  • 5.6V至36V宽输入电压范围
  • 强制PWM或跳脉冲工作模式
  • 可编程开关频率(默认值为2.2MHz)
  • 电源就绪输出
  • 4层2oz铜
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17243评估板(EV kit)演示MAX17243高压、电流模式、低工作电流的降压型转换器。评估板工作在5.6V至36V输入范围,输出设置为5V @ 3A。

评估板已安装MAX17243ATPA/V+。

应用

  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 壁式变压器稳压