概览
优势和特点
- 输入电压范围:+5V至+24V
- 预设1.8V和2.5V输出电压
- 可调输出范围:1.0V至5.5V
- 输出电流:4A
- 开关频率:255/345kHz
- 无电流检测电阻
- 电源良好输出
- 28引脚QSOP封装
- 薄型元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1715评估套件(EV套件)演示了MAX1715的标准4A应用电路。该DC-DC转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生准确的低压轨,用作芯片组、DRAM电源和低压电源。
MAX1715评估套件在5V至24V电池输入范围内提供1.8V和2.5V双输出电压。它为每个输出提供高达4A的输出电流,效率超过90%,以255/345kHz的开关频率工作,并具有出色的线路和负载瞬态响应。
该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。通过改变反馈电阻R1-R4,它还可用于评估1.0V至5.5V范围内的其他输出电压。
应用
- 1.8V和2.5V I/O供电
- 芯片组/RAM供电(低至1V)
- CPU内核电源
- 笔记本电脑
文档
-
MAX1715EVKIT: MAX1715评估板 Data Sheet1900/1/1PDF171K