概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V输入范围
- 1MHz boost和反相buck-boost开关频率
- 输出电压
- 15V输出,200mA电流(升压型开关稳压器)
- -15V输出,200mA电流(buck-boost反相开关稳压器)
- 22V输出,20mA电流(正电荷泵)
- -20V输出,20mA电流(负电荷泵)
- 测量远端二极管温度
- 数字可编程放大器输出电压
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 经验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17135评估系统(EV system)由MAX17135评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB+命令模块构成。可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,用于系统评估。
评估板采用完全安装并经过测试的表贴PCB,为电纸书显示屏提供完备的电源管理方案。评估板包含源极和栅极驱动器电源、高速VCOM放大器和温度传感器。
评估板工作在2.7V至5.5V直流电源。升压型开关稳压器(POS)配置为15V输出,可提供200mA电流;buck-boost反相转换器(NEG)产生-15V输出电压,可提供200mA电流;栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,产生22V (GVDD)和-20V (GVEE)电源电压,每路均可提供20mA电流。评估板还提供数字可调的VCOM放大器以及内部/外部温度传感器选项。
CMAXQUSB+命令模块提供I²C/SMBus™接口,并通过通用串行总线(USB)连接到计算机。评估系统提供Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)演示IC功能。
应用
- 电子书
文档
-
MAX17135EVKIT: MAX17135评估系统 Data Sheet (Rev. 1)2012/6/4PDF2M