概览

优势和特点

  • 3V至26V输入范围
  • 驱动6串(每串10只) WLED
  • 可调节满量程LED电流:10mA至45mA
  • 可调节开关频率:500kHz或1MHz
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17129评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17129高效白光发光二极管(WLED)驱动器。评估板采用升压型DC-DC转换器产生驱动6串(每串10只)表贴WLED的电压。评估板采用3V至26V输入电源供电,可配置提供10mA至45mA可调节满量程LED电流。

评估板已安装MAX17129ETE+,如需引脚兼容的MAX17149ETE+,请联络厂商申请免费样品。

应用

  • 汽车系统
  • 手持终端
  • 笔记本电脑、亚笔记本电脑和平板计算机显示器