概览

优势和特点

  • 5V至26V输入范围
  • 提供高达30mA/串的WLED驱动
  • 可驱动六串(每串10只)的WLED
  • 满量程LED电流可在10mA至30mA范围调节
  • 1MHz PWM开关频率,也可以在250kHz至1MHz范围调节(需更换元件)
  • 所有元件高度< 1mm
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17127评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估高效MAX17127白光LED (WLED)驱动器。评估板利用升压型DC-DC转换器产生驱动六串(每串10只)表贴WLED所需要的电压。评估板采用5V至26V输入电源供电,可以配置提供10mA至30mA的满量程LED电流。

应用

  • 汽车系统
  • 手持终端
  • 笔记本电脑、亚笔记本电脑和平板计算机显示器