概览

优势和特点

  • +10V至+14V输入范围
  • 750kHz开关频率
  • 输出电压
    • +15V、2.2A输出(升压型开关调节器)
    • +3.3V、2.5A输出(降压型开关调节器)
    • -12V至-20V、450mA输出(温度补偿buck-boost开关调节器)
    • +28V、100mA输出(正压电荷泵)
    • -7.5V、100mA输出(负压线性稳压器)
    • +5V、25mA输出(线性稳压器VL)
  • 效率高于94% (升压型开关调节器)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17122评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,提供薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD) TV面板所需的电压和功能电路。评估板包括降压型调节器、升压型调节器、负压输出buck-boost调节器、正压稳压型电荷泵和负压线性稳压器。

MAX17122 IC工作在+10V至+14V输入电压范围,优化用于直接采用+12V供电的LCD TV面板。升压型开关调节器配置为+15V输出,+12V输入下可提供至少2.2A电流;降压型调节器配置为+3.3V输出,可提供至少2.5A电流;buck-boost调节器配置为温度补偿-12V至-20V输出,可提供至少450mA电流;正压稳压电荷泵配置为+28V输出,可提供至少100mA电流;负压线性稳压器配置为-7.5V输出,可提供至少100mA电流。

应用

  • LCD TV板