概览

优势和特点

  • +12V至+38V GON_输入电压范围
  • -12V至-2V GOFF输入电压范围
  • 电阻可调节LDO稳压器,用于逻辑输入
  • 演示10路高压、电平转换扫描驱动器
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17119评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX17119 (IC) 10通道、高压、电平转换扫描驱动器,该器件理想用于有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。

评估板采用+12V至+38V正电源(GON1、GON2)和-12V至-2V负电源(GOFF)为IC的电平转换扫描驱动电路供电。

应用

  • LCD监视器
  • LCD TV