概览

优势和特点

  • +2.3V至+5.5V输入范围
  • 输出电压
    • +2.7V输入、+8.5V输出时,输出电流可达250mA (升压开关调节器)
    • +23V输出时电流可达20mA (正压电荷泵)
    • -6V输出时电流可达10mA (负压电荷泵)
    • +4.25V大电流运放能够支持200mA (典型值)短路输出电流
  • 电阻可调节开关调节器输出电压、运放输出电压和LDOO电压
  • 高压电平转换扫描驱动器具有栅极屏蔽控制
  • 1.2MHz升压开关频率
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17117评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴PCB,为有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)供电并提供所需要的功能。评估板包括高性能升压调节器、350mA低压差(LDO)线性稳压器、高速运算放大器(op amp)、TFT栅极导通控制电源正压电荷泵、TFT栅极关断控制电源负压电荷泵以及7路输出的高压、电平转换扫描驱动器(带有栅极屏蔽控制)。

评估板采用+2.3V至+5.5V直流电源供电,升压型开关调节器配置为+8.5V输出,能够从+2.7V输入提供至少250mA的输出驱动;正压电荷泵输出电压为+23V,能够提供至少20mA的电流;负压电荷泵输出电压为-6V,可提供至少10mA的电流;运算放大器配置为+4.25V输出。高压输出、电平转换扫描驱动器具有栅极屏蔽控制,用于驱动TFT板的栅极驱动器。

应用

  • 笔记本电脑显示器