概览
优势和特点
- +4.5V至+5.5V输入电压范围
- 输出电压
- +16V、500mA (升压开关调节器)
- +15V、20mA (高压LDO线性稳压器)
- +30V、20mA (正电荷泵)
- -6.8V、20mA (负电荷泵,带有并联型稳压器D5)
- 可调节输出电压(外部电阻)
- 可选择频率(640kHz/1.2MHz)
- 两路高速运算放大器
- 小外形表贴元件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17115评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,为薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所需的电压和功能。评估板包含高性能升压型开关调节器,高精度、高压、低压差(LDO)线性稳压器,正电压单级电荷泵,带有并联型稳压器的负电压单级电荷泵和高性能缓冲放大器。
应用
- LCD监视器
- LCD TV
文档
-
MAX17115EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17115 Data Sheet (Rev. 0)2010/3/10PDF458K