概览

优势和特点

  • +10.8V至+13.2V电源电压
  • 输出电压
    • +3.3V、2A (降压型开关调节器)
    • +16V、1.5A (升压型开关调节器)
    • +35V、100mA (正电荷泵)
    • -6V、100mA (负电荷泵)
  • 可调节输出电压(外部电阻)
  • 可选择频率(450kHz/600kHz)
  • 小尺寸表贴元件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17113评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,可提供薄膜晶体管(TFT)液晶显示(LCD) TV板所需的全部电压和功能。评估板还包括一路降压型开关调节器、一路升压型开关调节器、一路用于TFT栅极导通控制的两级正电荷泵以及一路用于TFT栅极关断控制的单级负电荷泵。

MAX17113评估板配置工作在+10.8V至+13.2V直流电源电压。降压型开关调节器配置为+3.3V输出,提供至少2A电流;升压型开关调节器配置为+16V输出,可提供至少1.5A电流;正电压电荷泵配置为+35V输出,可提供至少100mA电流;负电压电荷泵配置为-6V输出,可提供至少100mA电流。

应用

  • LCD监视器面板表
  • LCD TV板