概览

优势和特点

  • 两通道、高压电平转换扫描驱动器
  • +2.2V至+3.6V输入电源电压范围(VDD)
  • -30V至+40V输出摆幅
  • 演示输出电荷共享功能
  • 评估采用带裸焊盘的32引脚、5mm x 5mm、薄型QFN封装的MAX17109
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17109评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX17109 IC所需的全部元件。MAX17109是双通道、高压、电平转换扫描驱动器,可驱动TFT面板集成的栅极逻辑。驱动器输出摆幅介于-30V至+40V之间。为节省功耗,器件提供两组互补输出,可在状态发生变化时实现电荷共享。评估板工作在+2.2V至+3.6V直流电压下,仅消耗200µA (典型值)的电流。

应用

  • LCD监视器和TV板
  • 笔记本电脑显示器