概览
优势和特点
- +2.5V至+5.5V输入电压范围
- 输出电压
- +16V、450mA输出(+4.5V至+5.5V输入升压开关调节器)
- +30V、50mA输出(正电荷泵)
- -10V、50mA输出(负电荷泵)
- ±150mA大电流运算放大器输出
- 通过电阻可调节开关调节器和运算放大器的输出范围
- 数字可编程VCOM输出电压
- 七路+35V至-10V高压电平转换缓冲器
- 效率 > 85% (升压开关调节器)
- 1.2MHz升压开关频率
- SMBus兼容接口
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17102评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,提供有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)所需的电压和功能。评估板包含SMBus™兼容接口、升压开关调节器、正电荷泵、负电荷泵、带非易失存储器、数字可调VCOM校准器的VCOM放大器、以及七路高压电平转换缓冲器。
MAX17102评估板工作在+2.5V至+5.5V直流电压下。升压开关调节器在+4.5V至+5.5V输入下可提供+16V输出电压和至少450mA电流。正电荷泵提供+30V、50mA输出。负电荷泵提供-10V、50mA输出。VCOM校准器可提供最高±150mA的峰值电流,具有可编程输出电压,初始配置为+7.2V。高压电平转换扫描驱动器对七路逻辑输入(A2–A8)进行缓冲,并将其转换为驱动TFT-LCD行逻辑所需的电平(Y2–Y8)。
MAX17102评估板演示了器件的低静态电流和高效率(> 85%)特性,该特性可最大程度地延长电池工作寿命。1.2MHz的工作频率允许采用微型表贴元件。
MAX17102评估板还提供Windows® 2000/XP®和Windows Vista®兼容软件,可以从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
应用
- LCD监视器面板表
文档
-
MAX17102EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17102 Data Sheet (Rev. 0)2009/6/26PDF533K