概览

优势和特点

  • 输入电压范围为0.7V至VOUT
  • 通过引脚可选择+3.3V或+5V输出(默认配置为+5V)
  • 可调输出(+2.5V至+5.5V,外部分压)
  • 高达2A的输出电流
  • 600kHz PWM工作频率
  • 内置5A MOSFET开关
  • 1µA IC关断电流
  • 表贴元件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX1708评估板(EV kit)是升压型DC-DC开关转换器,允许使用1至3个电池输入或+2.5V、+3.3V稳压电源输入。该评估板可接受0.7V至VOUT输入电压,并把它转换成可由引脚选择的、更高的输出电压。

输出负载电流2A时效率可以达到90%。该评估板工作在固定的600kHz PWM频率下,允许使用小尺寸电感。

评估板上带有一个可移动的跳线器,用于设置+3.3V或+5V输出电压。板上额外的焊盘允许安装电阻,用来调节输出电压。该评估板使用表贴器件,完全安装并已经过测试,可用于快速评估。

应用

  • 手持通信装置的3.6V或5V RF PA
  • 本地2.5V至3.3V或5V转换器
  • 本地3.3V至5V转换器
  • 路由器、服务器、工作站、卡架

相关产品