概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
 - Windows® 98/2000/XP兼容的评估软件
 - 白光LED相机闪光灯、RGB指示LED和四个背光LED
 - 按钮用于控制评估闪光灯功能
 - 具有I²C接口连接端
 - 经过完全安装与测试
 
产品详情
MAX1707评估系统(EV system)包括MAX1707评估板(EV kit)和Maxim命令模块(CMODUSB)。
MAX1707评估板是已安装并经过测试的PCB,可用来演示MAX1707照明管理IC的功能特性。该评估板包括四个主屏背光LED、一个RGB指示LED和一个白光LED照相机闪光灯,可由MAX1707同时驱动。该评估板还包括PC软件,便于用户利用图形用户接口(GUI)逐一评估MAX1707功能。
CMODUSB板与PC的USB端口相连,使得I²C命令发送到MAX1707评估板。
MAX17075EVKIT还可用于评估MAX8879。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
 - 多达11个LED显示器
 - PDA、数码相机、便携式摄像机