概览
优势和特点
- 7V至21V输入范围
- WLED驱动电流可达30mA/串
- 驱动4串、每串10只WLED (最多可驱动8串)
- 满量程LED电流可调范围为15mA至30mA,或预设为25mA
- 1MHz PWM开关频率(可选:500kHz或750kHz,需要更换元件)
- 所有元件高度低于1.2mm
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17061A评估系统(EV system)包含MAX17061A评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB+命令模块。配合评估系统(MAX17061AEVCMAXQU+)使用的Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件可从Maxim网站(china.maximintegrated.com/evkitsoftware)下载。
MAX17061A评估板(MAX17061AEVKIT+)是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估高效率的MAX17061A白光LED (WLED)驱动器。MAX17061A评估板利用升压DC-DC转换器能够提供驱动8串、每串10只表贴WLED所需的电压。该评估板采用双电源供电(VIN = 5.5V至24V、VCC = 4.5V至5.5V),满量程LED电流可配置为固定25mA或15mA至30mA可调。出厂时,MAX17061A评估板配置为驱动4串、每串10只WLED,包括一个I²C/SMBus™兼容接口,允许软件控制亮度(256级)、背光控制器工作模式、制造商和硅片版本检测以及故障检测。
Maxim的CMAXQUSB+命令模块提供I²C/SMBus接口,可通过通用串行总线(USB)接口连接至计算机。MAX17061A评估软件提供图形用户界面(GUI),用于评估MAX17061A的功能。
应用
- 汽车系统
- 便携终端
- 笔记本电脑、亚笔记本电脑和平板计算机显示器