概览

优势和特点

  • 电池输入电压范围
    • MAX17058:+2.5V至+4.5V
    • MAX17059:+2.5V至+12V
  • 由单节电池供电(MAX17058)
  • 评估单节(MAX17058)或2节(MAX17059)电池
  • 每节电池的电压测量精度为±7.5mV
  • 无需电流检测
  • 板载LDO,用于评估2节电池(MAX17059)
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7操作系统
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17058和MAX17059评估套件(EV kit)包括MAX17058和MAX17059评估板(EV kit)及Maxim DS91230+命令模块。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7操作系统兼容软件配合评估板使用,可从Maxim网站下载评估软件:www.maximintegrated.com/evkitsoftware。
MAX17058和MAX17059评估板是经过完全装配和测试的表贴PCB,用来评估MAX17058和MAX17059主机或电池侧电量计,适用于手持或便携设备中的单节/两节锂离子(Li+)电池。评估板由单节电池供电(MAX17058),可配置为评估单节锂电池(MAX17058)或两节串联的锂电池(MAX17059)。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能电话/PDA
  • 平板电脑与手持电脑
  • 无线手机

工具及仿真模型