概览
优势和特点
- 三路输出电源
- 3.3V VI/O外设供电输出
- 1.1V VCORE µP内核供电输出
- 1.8V、2.5V或3.3V可选择的VMEM存储器供电输出
- 内部开关
- 1MHz脉宽调制(PWM)开关频率
- 可调节的死区/低电池电压设置
- VI/O输出提供900mA电流
- VMEM输出提供800mA电流
- VCORE输出提供400mA电流
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1702评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用来演示MAX1702B电源管理IC。这款IC是为基于微处理器系统优化设计的。MAX1702B集成了3路具有监视和管理功能的高性能、降压型DC-DC电源。第一路电源(VI/O)输出3.3V电压、并提供高至900mA电流。第二路电源(VCORE)配置为1.1V输出、并提供高至400mA电流。第三路电源(VMEM)可以配置为1.8V、2.5V或3.3V输出,提供高至800mA的电流。电源管理功能包括自动上电顺序控制、上电复位、带定时器的手动复位和两级低电池电压检测等。
该评估板工作在2.6V至5.5V输入电压范围,允许使用电池或稳压直流电源作为输入。
应用
- 汽车远程信息处理系统控制板
- 因特网应用和网络书(web-book)
- PDA、掌上电脑和无线手持装置
- 第三代智能蜂窝电话
文档
-
MAX1702EVKIT: MAX1702B评估板 Data Sheet1900/1/1PDF166K