概览
优势和特点
- 输入范围:6V至38V
- 具有50mA负载能力的内部5V线性稳压器
- 输出电压
- VOUTA: 5V,高达4A(在1V至5.3V范围内可调)
- VOUTB: 1.8V,高达2.5A(在0.75V至4V范围内可调)
- VOUTC: 1.05V,高达4A(在0.75V至4V范围内可调)
- VOUTD: 0.9V,高达2A(在0.5V至2V范围内可调)
- 0.5MHz开关频率(5V和1.05V输出)
- 1MHz开关频率(1.8V输出)
- 独立使能输入和电源良好输出
- 过压和欠压故障保护
- 热故障保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17019N评估套件(EV套件)演示了MAX17019的标准应用电路。该四路输出转换器对高压电池和/或AC适配器进行降压,产生用于超便携式电脑(UMPC)的主电源。
该评估套件在6V至38V电池输入范围内提供5V主级输出电压(VOUTA)、1.8V VDDQ输出电压(VOUTB)、1.05V芯片组电源输出电压(VOUTC)和0.9V VTT输出电压(VOUTD)。它为5V、1.8V、1.05V和0.9V输出分别提供4A、2.5A、4A和2A输出电流。1.8V VDDQ和0.9V VTT用于DDR2存储器应用。所有输出均可通过改变反馈电阻R5–R10进行调节。
该IC还内置一个能够提供50mA电流的固定5V线性稳压器。该评估套件在0.5MHz(VOUTA和VOUTC)和1MHz开关频率(VOUTB)下工作,具有出色的线路和负载瞬态响应。
该评估套件是一款装配完成且经过测试的电路板。通过改变R5–R10电阻,它还可用于评估其他固定输出电压。
应用
- 汽车电池供电设备
- 嵌入式控制系统
- 机顶盒
文档
-
MAX17019NEVKIT: Evaluation Kit for the MAX17019 Data Sheet (Rev. 0)2011/7/7PDF988K