概览
优势和特点
- 900MHz带宽USB 2.0数据开关
- 集成专用充电和主机充电器端口检测电路
- 支持500mA至3A充电电流
- USB 2.0兼容LS/FS和HS操作
- HVBUS输出提供对电池短路、对地短路和过流保护
- HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
- USB供电或用户提供电源
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX16972A评估套件(EV kit)用于演示MAX16972和MAX16972A汽车级USB 2.0保护器IC。IC支持高速、全速和低速操作。此外,IC还集成为消费电子设备快速充电的电路,支持Apple® 1A专用充电模式、USB-IF主机充电器端口检测协议和中国YD/T 1591-2009标准。专用充电模式具有自动检测功能,根据连接的便携设备(PD)自动选择正确的专用充电协议。带有GEEB和GTEB后缀的IC型号还支持独立控制+5V总线(根据USB-IF OTG规范),以及增加Apple 2.1A专用充电器支持。
提供两种评估套件:MAX16972AGTEVKIT# (TQFN版本)和MAX16972AGEEVKIT# (QSOP版本),已分别安装MAX16972AGTEB/V+和MAX16972AGEEB/V+。得益于板载MAX15007A汽车级调节器提供IN逻辑电源,这些人性化的评估套件可直接连接到USB主机端口。与MAX16972/MAX16972A IC引脚兼容的版本可提供附加专用充电模式功能和低电平有效使能逻辑,请联系工厂索取免费样品。
应用
- 车载联网
- 车载无线电与导航
- 远程信息处理
- USB集线器