概览
优势和特点
- 6V至36V输入范围
- 5V时输出高达5A电流
- 2.2MHz开关频率
- 可选择强制固定频率PWM模式、SKIP模式以及外部同步模式
- 上电就绪LED指示器
- 使能输入
- 逐周期电流限制以及热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX16952评估板(EV Kit)是完全组装并经过测试的PCB,带有评估同步PWM降压控制器MAX16952性能的所有必须元件。器件采用16引脚TSSOP封装并带有增强散热性能的裸焊盘。
 
正常工作时,评估板需要6V至36V电源。评估板输出配置为5V并可提供5A输出电流。评估板可方便配置为工作在连续PWM模式、SKIP模式或外部同步模式。控制器开关频率设置为2.2MHz。评估板带有使能电路的跳线以及监视上电就绪输出的LED。
 
应用
- 汽车
- 工业
- 军品
- 负载点
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX16952EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16952 Data Sheet (Rev. 1)2012/11/19PDF640K