概览

优势和特点

  • 3.5V至30V输入电压范围
  • 可配置成3.3V或5V输出电压
  • 电阻PCB焊盘用于调整输出电压(1.5V至11V)
  • 提供高达200mA的输出电流
  • 输出200mA时,压差280mV
  • /RESET电源就绪输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX16910C9评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX16910C低压差(LDO)线性稳压器。评估板电路可以配置成固定输出电压(3.3V或5V)或可调输出电压,提供高达200mA的输出电流。评估板采用3.5V至30V单电源供电。
评估板安装了MAX16910CASA9,具有92.5%输出电压复位门限。评估板也可用于评估MAX16910CASA8 IC,具有87%输出电压复位门限。

应用

  • 汽车
  • 工业
  • 电信

相关产品