概览
优势和特点
- 通用AC输入
- 驱动6至8个串联LED
- 40V LED开路保护
- 可演示IC功率因数修正
- 可演示前沿和后沿调光器调光
- 通过EN55015 B EMI测试规范
- 通过IEC 61000-3-2 D级谐波电流辐射测试标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16841评估板(EV kit)用于演示MAX16841 LED驱动器IC在离线式LED照明中的应用。评估板配置为反激拓扑架构,采用通用交流输入电源,用于驱动6至8个LED。IC设计用于标准的离线式应用,230V AC输入的典型功率为11.7W。
该评估板设计满足EM55015 B类规范以及EN6100-3-2谐波电流标准,评估板可采用大多数前沿和后沿调光器进行调光。
应用
- null
- null
- null
- null
文档
-
MAX16841EVKIT: MAX16841评估板 Data Sheet (Rev. 0)2012/7/18PDF2M