概览

优势和特点

  • 输入电压范围为7V至HB LED的正向电压
  • 可演示过压保护(35.6V)特性
  • HB LED串的输出电流可配置为100mA或150mA
  • 可演示UVLO (6.4V)特性
  • 可演示逐周期限流及热关断功能
  • 可演示自适应输出电压优化功能
  • 可配置LED折返电流(VIN < 6.5V)
  • 经过验证的PCB布局及热设计
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16838评估板(EV kit)可演示MAX16838高亮度LED (HB LED)驱动器的性能,该器件集成升压DC-DC前置调节器以及2路线性吸电流电路。升压前置调节器工作在500kHz开关频率,采用电流模式控制架构,能够为线性电路提供300mA电流。每个通道均可工作在33V电压,并提供150mA电流。每个通道的HB LED输出电流可以配置为100mA或150mA。MAX16838 IC采用20引脚TQFN封装,带有裸焊盘以改善散热。

MAX16838评估板采用直流电源供电,电压范围为7V至HB LED串的正向电压。评估板能够承受40V抛负载。该评估板还可用于演示MAX16838的其它特性,例如:自适应电压优化、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、逐周期限流、热关断以及数字PWM调光(通过一个数字PWM输入信号控制HB LED的亮度)。

应用

  • 汽车显示器背光
  • 车灯应用
  • LCD显示器背光

相关产品