概览
优势和特点
- 9V至40V宽电源电压范围
- 1.33A输出电流
- 模拟PWM和数字PWM亮度控制
- 输出过压保护
- 经过缓冲的时钟输出
- 可调节EEPROM控制
- LED电流(binning)
- 外部MOSFET栅极驱动电压
- 前沿屏蔽时间
- 数字软启动持续时间
- RTSYNC振荡器开启/关闭控制
- 斜率补偿
- 非易失EEPROM存储寄存器值
- USB至PC连线(包含电缆)
- USB供电的USB至1-Wire接口电路
- 1-Wire接口终端用于评估用户提供的1-Wire接口
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 无铅并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX16816评估板(EV kit)用于评估MAX16816电流模式、高亮度LED (HB LED)驱动器IC。评估板采用buck-boost拓扑,通过控制电感电流峰值和LED直流电流驱动外部LED。评估板工作于9V至40V电源电压,可提供1.33A电流。能够提供高达28V的串联LED驱动电压。评估板可配置为模拟PWM或数字PWM亮度调节,采用模拟线性直流电压或数字PWM输入信号调节LED亮度。评估板具有欠压锁定(UVLO)功能,可禁止评估板工作;过压保护功能可在空载或HBLED开路状态下保护电路。该评估板还可演示MAX16816 IC的时钟输出和同步至外部时钟输入的功能。
评估板采用1-Wire®接口编程MAX16816 IC的非易失EEPROM。可调节功能包括设置LED电流(binning)、外部MOSFET栅极驱动电压、前沿屏蔽时间、数字软启动持续时间、RTSYNC振荡器使能/关闭和斜率补偿。评估板包括Windows®2000/XP/Vista®兼容软件,提供简易的图形用户界面(GUI)更新MAX16816 EEPROM。请在china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的评估软件。评估板还可以与用户定义的1-wire接口电路通信,实现独立的MAX16816工作。
注意:在LED+和LED- PCB焊盘之间连接负载之前,不要给MAX16816评估板上电。
警告:在LED+和LED-输出焊盘之间可能出现超过42V的电压。
应用
- 汽车外部:组合尾灯(RCL)、日间行驶灯(DRL)、雾灯及前车灯、远光/近光灯/转向灯
- 通用照明
- 导航与舰队管理指示器
- 氖灯替代品、紧急照明
- 标示牌和信号灯
文档
-
MAX16816EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16816 Data Sheet (Rev. 0)2008/9/16PDF338K